基本轴承设计

根据不同的系列和尺寸,SKF 球面滚子推力轴承有两种基本设计: 不带型号后缀的轴承和带型号后缀 E 的轴承。
不带型号后缀的轴承(例如29272)标配机削叉形黄铜保持架(图1)。 保持架由装在轴圈中的轴套引导。 内圈、保持架和滚子组成一个不可分离的组件。
后缀为 E 的轴承具有较大的滚子和优化的内部设计,用于提高承载能力。 E 型轴承最大尺寸为 68,配备窗式冲压钢保持架(图 2),与轴圈和滚子形成不可分离组件。
尺寸为 72 及更大的 E 型轴承装有机削叉形保持架。 此类型的保持架由装在轴圈中的轴套引导。 内圈、保持架和滚子组成一个不可分离的组件。

保持架

SKF 球面滚子推力轴承中的保持架是轴承内部设计不可缺少的组成部分。 所有 SKF 球面滚子推力轴承都有强力的金属保持架。 这使轴承能够承受高温和所有的润滑剂。
有关保持架应用工况的更多信息,请参见保持架保持架材料
SKF logo