轴承参数

尺寸标准

外形尺寸: ISO 104 标准

公差

额外信息 → 公差

普通组

总高度 H:

  • 对于基本设计的轴承,其公差至少比 ISO 标准严格 50%
  • 对于 SKF 探索者轴承,其公差比 ISO 标准严格 75%

值: ISO 199(表1

允许不对中

载荷增大时,可承受的不对中减小。

旋转轴应用参考值: 表 2

能否完全应用这些参考值,取决于轴承配置的设计和外部密封设计等。


对于具有旋转座圈的应用,或者其中不对中的方向相对于座圈不恒定的情况下,轴承中可能发生额外的滑动,并且不对中应当 ≤0,1°。

摩擦、启动力矩、功率损耗

SKF 轴承计算器

对于大型轴承 (dm  > 400 mm)1)垂直轴配置和完全浸没条件下的温度和/或冷却要求计算,请联系 SKF 应用工程服务部门。

  1. 1)dm =轴承平均直径 [mm]
    = 0,5 (d + D)
SKF logo