型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
球面滚子推力轴承示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system

示例

29480 EM
式中29480 =
E =
M =

球面滚子推力轴承应用选择

Test Designation 1
  前缀 (不适用)

Test Designation 2
基本型号
已在 表 1 中列出

Catalogue image - Test Designation 3
后缀 - 内部设计
E优化的内部设计

Test Designation 4
后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)
N1座圈中有一个定位槽
N2内圈中有二个互成 180° 的定位槽

Catalogue image - Test Designation 5
后缀 - 保持架设计
  • 冲压钢保持架,滚子引导,用于轴承尺寸 ≤ 68 的 E 设计
  • 机削黄铜保持架,轴圈引导,用于无任何指定后缀的轴承
F机削钢保持架,轴圈引导
F3机削球形铸铁保持架,轴圈引导
M机削黄铜保持架,轴圈引导

Catalogue image - Test Designation 6.1
后缀 - 材料,热处理 (不适用)

Test Designation 6.2
后缀 - 精度、间隙、预载荷、静音运行 (不适用)

Catalogue image - Test Designation 6.3
后缀 - 轴承组、配对轴承 (不适用)

Test Designation 6.4
后缀 - 稳定性 (不适用)


后缀 - 润滑 (不适用)

Test Designation 6.6
后缀 - 其他变体
VE447(E)内圈带三个平均分布的螺纹孔以连接起重装置。 E 表示轴承配备吊环螺栓。
VE710(E)座圈带三个平均分布的螺纹孔以连接起重装置。 E 表示轴承配备吊环螺栓。
VU029针对应用修改的轴垫圈使其具备小的轴向游隙
SKF logo