设计及变型

基本轴承设计

根据不同的系列和尺寸,SKF 球面滚子推力轴承有两种基本设计。 它们的保持架与内圈和滚子组成一个不可分离的组件。

无型号后缀的轴承 (例如 29272)

  • 安装有标准的机削黄铜叉形保持架(图 1

E 型轴承 (型号后缀 E)

  • 具有较大的滚子和优化的内部设计,用于提高承载能力
  • 根据轴承尺寸安装以下保持架之一:
    • 尺寸 ≤ 68 → 冲压钢窗式保持架(图 2
    • 尺寸 ≥ 72 → 机削金属保持架(图 1
保持架

SKF 球面滚子推力轴承中的保持架是轴承内部设计不可缺少的组成部分。 所有 SKF 球面滚子推力轴承都有坚固的金属保持架。 这使轴承能够承受高温并适用于所有的润滑剂。

有关保持架适用性的更多信息,请参见保持架

SKF logo