球面滚子推力轴承

推力球面滚子轴承 - 切割开式
SKF 球面滚子推力轴承拥有特殊设计的滚道和不对称滚子。 轴承可以承受沿一个方向作用的轴向载荷和同时作用的径向载荷。 载荷在滚道之间通过与轴承轴线成一定角度的滚子传递,而挡边引导滚子(图 1)。

轴承特性:

  • 高承载能力
    大量滚子,具有与轴圈滚道的最佳一致性,帮助轴承能够承受重的轴向同时径向的载荷。
  • 容许不对中
    SKF 球面滚子推力轴承是自调心的,可承受不对中(图 2)。
  • 分离式设计
    SKF 推力球面滚子轴承是分离型的,使得其座圈可以独立于轴垫圈和滚子及保持架组件安装和拆卸。 此外,这有利于维护检查。
  • High speed capability
    保持架设计和滚子与垫圈滚道的最佳一致性使得轴承适于相对高的转速。
  • 使用寿命长
    特殊的滚子形状减少了滚子/滚道接触处的边缘应力。
  • 低摩擦
    优化的滚子端/挡边接触件即使在高速下也可保持摩擦产生的热量在低水平。
SKF logo