载荷

最小载荷

更多信息
→ 所需最低载荷

对于在图 1中的绿色区域内所示的相对低速度运行的轴承,可以忽略最小载荷要求。

对于绿色区域之外的操作速度,请使用:

Catalogue image - Fam - minimum load

Catalogue image - Flub for v n gt or eq 2000

Catalogue image - Flub for v n lt 2000

进行计算

等效动载荷

更多信息
→ 轴承当量动载荷,P

Fr ≤ 0.55 Fa 且:

  • 轴承配置中跳动不影响球面滚子推力轴承中的载荷分布
    → P = 0.88 (Fa + X Fr)
  • 如果轴承配置中的跳动影响球面滚子推力轴承中的载荷分布(例如,另一轴承的跳动可产生径向力)
    → P = Fa + X Fr

Fr > 0,55 Fa → 必须对能承受径向载荷的附加轴承。

进行计算

等效静载荷

更多信息
轴承当量静载荷

Fr ≤ 0,55 Fa → P0 = Fa + X0 Fr

Fr > 0,55 Fa → 必须对能承受径向载荷的附加轴承。

符号

A
最小载荷系数(→产品表
Cr
292 系列载荷系数
= 1.8,293 系列载荷系数
= 2.0,294 系列载荷系数
= 2.2

轴承外径 [mm]
d
轴承内径 [mm]
f0润滑方法系数。

对于垂直轴油浴润滑和润滑脂润滑:
292 系列系数 = 3
293 系列系数 = 3.5
294 系列系数 = 4

对于垂直轴油浴和喷油润滑:
292 系列系数 = 6
293 系列系数 = 7
294 系列系数 = 8
Fam
最小轴向载荷 [kN]
F润滑 克服润滑剂拖曳所需轴向载荷 [kN]
Fr
径向载荷[kN]
n
转速 [r/min]
P
等效动载荷[kN]
P0 
等效静载荷[kN]
X
计算系数
292 系列 = 1.1
293 系列 = 1.2
294 系列 = 1.3
X0
计算系数
292 系列 = 2,5
293 系列 = 2,7
294 系列 = 2,9
ν
n = 润滑剂的实际工作粘度 [mm2/s]
SKF logo