性能等级

SKF Explorer探索者轴承

为应对现代机械设备越来越高的性能要求,SKF 开发了 SKF Explorer探索者性能等级的滚动轴承。
SKF Explorer探索者球面滚子推力轴承通过优化所有接触面的内部几何形状和表面处理,结合采用经过热处理的极纯净均质钢材和改进保持架、滚子轮廓和滚道的几何形状,来实现性能上的大幅度提高。
这些性能提高具有如下益处:
  • 与常规设计的轴承相比,实现了更高的动载荷承载能力
  • 提高耐磨性
  • 降低噪音和振动水平
  • 减少摩擦热量
  • 显著延长轴承的使用寿命
SKF Explorer探索者轴承通过缩小尺寸和减少润滑剂及能耗,降低对环境的影响。 同样重要的是,SKF Explorer探索者轴承可减少维修并有助于提高生产率。
SKF Explorer探索者轴承的型号在产品表中以蓝色表示。 轴承保留早期标准轴承的型号。 但每个轴承及其包装上都标有“SKF Explorer”名称。
SKF logo