温度极限

球面滚子推力轴承的允许温度可受到以下几项的限制:
  • 轴承内外圈的尺寸稳定性
  • 润滑剂
当温度超过允许范围或低于 0 °C

轴承内外圈

经热稳定化处理,SKF 推力球面滚子轴承的轴垫圈可用于温度高达 200 °C(390 °F)的应用。

润滑剂

有关 SKF 润滑脂的温度限制,请参考 选择合适的 SKF 润滑脂

当使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限制。

SKF logo