轴承参数

尺寸
标准
  • 公制轴承: 非标准化 
  • 英制轴承: 许多英制轴承的内圈和外圈尺寸 → AFBMA 标准 19(ANSI B3.19);
    ANSI/ABMA 标准 19.2 已经取代了上述标准,但不包括尺寸。
公差

更多
信息
→ 公差
  • 尺寸公差(宽度 T 除外): 普通组
  • 几何公差: P5
  • 数值: ISO 492 (表 1表 2表 3
内部
游隙


更多
信息
轴承内部游隙
  • 轴承为快装单元,轴向内部游隙已经根据实际应用调整。
  • 轴承部件必须按照规定的顺序配置,不能同另一个轴承的部件互换。
  • 型号后缀 C 后跟三位或四位数字以 μm 表示轴向内部游隙的平均值
    (对于产品表中未列出的游隙值,请联系 SKF)
允许
不对中

不对中将增大轴承噪音并减少轴承使用寿命。

如果不对中无法避免,SKF 建议采用 TDI 型轴承(面对面配置)。 更多信息,请与SKF应用工程服务部门联系。

SKF logo