比较额定载荷

对轧钢机应用,通常不是根据 ISO 281:1990计算额定载荷,而是基于额定寿命为九千万转的(转速为500转/分,3000运行小时)其它方法计算。 由于即使转换为一百万转(ISO寿命定义),这些额定载荷值也不可能同ISO的额定载荷值直接比较,在产品表中列出了使用非ISO方法计算的双列圆锥滚子轴承的“比较”额定载荷值,因为这些轴承经常用于轧钢机。
这些比较额定载荷值只能同下述寿命和当量载荷公式一起使用;这些数值不能用于计算ISO额定寿命。

比较寿命计算

比较寿命使用以下的比较额定载荷值CF计算如下:

LF10 = 90 (CF/PF) 10/3


LF10h = (CF/PF)10/3 (1 500 000/n)

式中
提供九千万转额定寿命的比较额定动载荷值[kN]
LF10=
比较额定寿命,百万转
LF10h=
比较额定寿命,工作时间
CF=
当量轴承动载荷(有关条件,请参见),kN
n=
恒定运行速度[r/min]


对于1a)和1b)的载荷情况,参见,当使用PFL时需要使用一个滚子列的额定载荷。 (一列的)载荷额定值可用以下公式计算

CF(列) = 0.58 CF(轴承)
SKF logo