设计变型

为了便于识别TDO配置(图1)和TDI配置轴承(图2)的各种设计变型,采用在产品表中的“设计”标题下列出的字母或字母组合,跟在配置识别标志之后,例如:TDO/XDC或TDI/GWIY2。 这些变形识别标志的字母或字母组合字母的意义解释如下。
C带盲孔的外圈DD0外圈带有环形槽和润滑孔,不带中间圈D2外圈带有环形槽、润滑孔以及有润滑孔隔圈D3G孔内有螺旋槽N内圈一侧有两个呈180°的凹槽N1N2内圈两侧各有两个呈180°的凹槽,与另一侧面的凹槽呈90°VW内外圈侧面有润滑槽WI内圈侧面有润滑槽WOX带保持轴套的轴承XD带润滑孔的外圈YY2带环形槽和润滑孔的中间圈
带环形槽和润滑孔的外圈(TDO),带环形槽和润滑孔的内圈(TDI)外圈带有环形槽、润滑孔以及有环形槽和润滑孔的隔圈
内圈两侧各有一个凹槽,与另一侧的凹槽呈180°带径向轴密封件的轴承
外圈侧面有润滑槽无中间圈的轴承
SKF logo