设计和变型

TDO 型轴承
  • 有一个双列外圈(双杯)和两个带滚子与保持架组件(圆锥)的内圈,通常在两个内圈间有一个隔圈(图 1
  • 有若干列背对背配置的滚子(载荷线向轴承的轴线分开),以提供刚性较高的轴承配置,并可承受巨大的倾覆力矩
  • 是快装单元,制造时就有预设的轴向游隙或预载荷
  • 可用作固定端和浮动端轴承:
    • 对于非固定配置,轴向位移必须出现在外圈和轴承座孔之间
    • 外圈上有盲孔或定位槽的轴承可以用圆柱销嵌入孔或槽,防止外圈在其基座上转动

SKF 制造了多种 TDO 型轴承的变型(→ 变型/特征),如: 

设计变型特点
TDO


  • 两个内圈之间的隔圈
  • 窗型钢保持架
TDO.1


  • 两个内圈之间的隔圈
  • 适于较高载荷的支柱式钢保持架(穿孔滚子)
TDON


  • 无中隔环 
  • 相互倚靠的内圈
  • 窗型钢保持架
TDO/Z


  • 两个内圈之间的隔圈
  • 窗型钢保持架
  • 两侧带钢板防尘盖
TDOS.1


  • 大接触角 α
  • 适用于高轴向载荷或高倾覆力矩与径向载荷一同发生的应用
  • 两个内圈之间的隔圈
  • 适于较高载荷的支柱式钢保持架(穿孔滚子)
TDI 型轴承
  • 有两个外圈(杯型)和一个带两个滚子与保持架组件(双圆锥)的双列内圈,通常在两个外圈间有一个隔圈(图 2
  • 有若干列面对面配置的滚子(载荷线向轴承的轴线聚合) 
  • 有开式或带防尘罩或密封件
  • 是快装单元,制造时就有预设的轴向游隙或预载荷
  • 主要为用作固定端轴承而设计
  • 可选孔内带螺旋槽和/或轴承圈侧面有润滑槽(图 3):
    • 轴上需要松配合时,这些槽会弥补松配合的劣势
    • 当内圈在其支座上负载旋转时,这些经脂润滑的槽可将润滑剂供给至内圈和支座表面之间
    • 此外,这些槽还可吸收磨损颗粒

SKF 制造了多种 TDI 型轴承的变型(→ 变型/特征),如: 

设计变型特点
TDI


  • 两个外圈之间的隔圈
  • 窗型钢保持架
TDI.1


  • 两个外圈之间的隔圈
  • 适于较高载荷的支柱式钢保持架(穿孔滚子)
TDIE


  • 两个外圈之间的隔圈
  • 窗型钢保持架
  • 内圈两端加长
    • 加长部分经研磨,作为密封唇的配合端面
TDIT


  • 两个外圈之间的隔圈
  • 圆锥孔,锥度 1:12
  • 窗型钢保持架
TDIS


  • 大接触角 α
  • 适用于高轴向载荷与径向载荷一同发生的应用
  • 两个外圈之间的隔圈
  • 窗型钢保持架
  • 用于轧辊颈上采用松配合的轧钢机应用中,并且仅承受纯轴向载荷
  • 内圈的一侧或双侧有一个或多个凹槽,防止它在基座上转动
  • 视用途而定,轴承可以在两个外圈之间带有或不带中隔圈
TDIS.1


  • 大接触角 α
  • 适用于高轴向载荷与径向载荷一同发生的应用
  • 两个外圈之间的隔圈
  • 适于较高载荷的支柱式钢保持架(穿孔滚子)
TDIS.2


  • 外圈上有保持套筒的自保持式单元
  • 外圈被压入衬套内
  • 通常由轴向重载导致的外圈变形被大幅改善
    • 因此,滚动接触中的压力分布更有利,从而延长轴承使用寿命
  • 轴向内部游隙取决于套筒
  • 不需要用弹簧来预加载荷
  • 大接触角 α
  • 适用于高轴向载荷与径向载荷一同发生的应用
  • 简化且经济的设计有助于安装、拆卸和维护检查程序

可选 TDI 型轴承由四列圆锥滚子轴承部件组成

根据需求,可定制与 TDI 型产品表中列出尺寸不同的 TDI 型轴承(作为定制版双列轴承),即在 TQO 设计中使用 SKF 四列圆锥滚子轴承的标准部件,但不加隔圈(TQO 型产品表)。 例如,可以通过如下方式合并标准部件(图 4):

  • 两个单列外圈(杯型)[1]
  • 一个双列内圈(双圆锥)[2]
  • 两个滚子和保持架组件
就价格和交付时间而言,这种选项可能是有利的,且如果需要密封式双列轴承时应当考虑这种组合方式,尽管其需要非标准的内圈。
有关该选项的更多详情,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF Explorer轴承
SKF 不断扩大其SKF Explorer 轴承的产品阵容。 除了现有的 SKF Explorer 单列圆锥滚子轴承(→ TDOTDI 型产品表)外,SKF 还可根据要求生产基本型圆锥滚子轴承,如 SKF Explorer 轴承。 此情况下,SKF Explorer 圆锥滚子轴承用型号后缀 PEX 表示。
变型/功能

SKF 生产的 TDO 和 TDI 型轴承具有多种变型和不同特性。 在设计变型/功能的产品表(→ 产品表TDOTDI型)中确定了轴承相关设计变型/功能。 如需产品表中未列出的其他尺寸、设计变型或功能组合,请联系 SKF。 设计变型和功能由型号后缀中的以下字符标识:

设计变型
E延长内圈
N无中隔环
S大接触角 α
T
圆锥孔,锥度 1:12
.1支柱型保持架和穿孔的滚子
.2外圈上的保持套筒


特点 (TDO → 图 5,TDI → 图 6
C外圈有盲孔
D外圈有环形槽和润滑孔(TDO),内圈有环形槽和润滑孔(TDI)
D0外圈有环形槽和润滑孔,没有隔圈
D2外圈有环形槽和润滑孔,带润滑孔的隔圈
D3外圈有环形槽和润滑孔,带环形槽和润滑孔的隔圈
G内圈孔带螺旋槽
N内圈的一个侧面有两个成180度的凹槽
N1内圈每个侧面的一个凹槽与相反侧的凹槽成180度
N2内圈两个侧面有两个成180°度的凹槽,与相反侧的凹槽成90°度
TN9
玻璃纤维增强尼龙 66(PA66)保持架
V两侧装有接触式密封件
W轴承圈侧面的润滑槽
WI内圈侧面带润滑槽
WO外圈侧面带润滑槽
XD带润滑孔的外圈
Y外圈之间没有隔圈的轴承
Y2外圈之间带环形槽和润滑孔的隔圈
Z
两侧带钢板防尘盖
保持架

SKF 双列圆锥滚子轴承装有表 1 中所示的其中两种保持架。标准冲压钢保持架不会在轴承型号中予以标明。 如需非标准保持架,订购前请查询供货情况。

当在高温下使用时,一些润滑剂可能对尼龙保持架具有不利影响。 有关保持架适用性的信息,请参阅保持架保持架材料

SKF logo