双列圆锥滚子轴承,TDI 型

公差
公制轴承: 普通和 CL7CP5;英制轴承: 普通级和 CL 级
内部游隙
适用于标准条件的支座公差
公差和相应配合

计算

开始 轴承计算器 产品

浏览 3D 模型

请选择 CAD 模型所需要的构成要素。

更多内容

请选择 CAD 模型所需要的构成要素。

打印导出为 PDF

BT2-8000/HA3

设计
设计变型/特点  TDIS/N
尺寸
d 360mm
D 560mm
T 160mm
B 160mm
b 51.3mm
h 25.4mm
r1,2min.3mm
r3,4min.5mm
Dimensions
d1400mm
D1480mm
数据计算
基本额定动载荷C 2556kN
基本额定静载荷C0 4650kN
疲劳载荷极限Pu 390kN
计算系数e 0.72 
计算系数Y1 0.94 
计算系数Y2 1.4 
计算系数Y0 0.9 
比较径向额定载荷CF 630kN
比较径向的基本额定载荷CFa 450kN
保持架系数K 0.8 
质量
质量轴承  140kg

SKF logo