双列圆锥滚子轴承,TDI 型

公差
公制轴承: 普通和 CL7CP5;英制轴承: 普通级和 CL 级
内部游隙
适用于标准条件的支座公差
公差和相应配合

计算

开始 轴承计算器 产品

浏览 3D 模型

请选择 CAD 模型所需要的构成要素。

更多内容

请选择 CAD 模型所需要的构成要素。

打印导出为 PDF

BT2-8164/HA4

设计
设计变型/特点  TDI/Y2
尺寸
d 690mm
D 980mm
T 355mm
B 355mm
r1,2min.6mm
r3,4min.6mm
Dimensions
d1743mm
D1858mm
数据计算
基本额定动载荷C 9520kN
基本额定静载荷C0 25000kN
疲劳载荷极限Pu 1600kN
计算系数e 0.33 
计算系数Y1 2 
计算系数Y2 3 
计算系数Y0 2 
比较径向额定载荷CF 2400kN
比较径向的基本额定载荷CFa 778kN
保持架系数K 1.76 
质量
质量轴承  890kg

SKF logo