双列圆锥滚子轴承,TDI 型

公差
公制轴承: 普通和 CL7CP5;英制轴承: 普通级和 CL 级
内部游隙
适用于标准条件的支座公差
公差和相应配合

计算

开始 轴承计算器 产品

浏览 3D 模型

请选择 CAD 模型所需要的构成要素。

更多内容

请选择 CAD 模型所需要的构成要素。

打印导出为 PDF

BT2-8215

设计
设计变型/特点  TDI
尺寸
d 464mm
D 615mm
T 150mm
B 136mm
r1,2min.1.5mm
r3,4min.4mm
Dimensions
d1493mm
D1538mm
数据计算
基本额定动载荷C 2160kN
基本额定静载荷C0 5850kN
疲劳载荷极限Pu 440kN
计算系数e 0.83 
计算系数Y1 0.81 
计算系数Y2 1.2 
计算系数Y0 0.8 
比较径向额定载荷CF 530kN
比较径向的基本额定载荷CFa 424kN
保持架系数K 0.72 
质量
质量轴承  133kg

SKF logo