双列圆锥滚子轴承

双列圆锥滚子轴承,TDI 配置
SKF 制造 TDO(图 1)和 TDI(图 2)两种型号的双列圆锥滚子轴承,其中包括许多变型并具有不同的功能(→ 设计和变型)。 根据其设计,这些轴承可承受径向重载、两个方向的轴向载荷且具有高度的刚性。 双列圆锥滚子轴承通常用于齿轮箱、起重设备、轧钢机和采矿机械,例如隧道掘进机。

轴承特性:

  • 高承载能力
    由于其第二排滚子,双列圆锥滚子轴承适用于较大的径向和轴向载荷。 圆锥滚子轴承的轴向载荷能力随着接触角 α 的增大而增加。接触角的大小,通常在10°和30°之间,角度的大小与计算系数 e 有关(→ 产品表): e值越大,接触角越大。
  • 双向轴向载荷
    圆锥滚子轴承将轴在两个方向定位,具有特定的轴向游隙或预载荷。 
  • 刚度高;
    双列圆锥滚子轴承提供刚性轴承配置。
  • 低摩擦
    挡边上优化的滚子设计和挡边表面光洁度(图3)可促进润滑剂膜的形成,从而降低摩擦。 这也减少了摩擦产生的热量和法兰磨损。 此外,轴承可以更好地保持预紧并且降低运行时的噪声水平。
  • 使用寿命长
    SKF Explorer 轴承的基本设计轴承和凸度滚道对数滚道形状可优化沿接触面的载荷分布,减少滚子端部的应力峰值(图 4),并降低对不对中和轴偏转的灵敏度 具有常规的直线(图 5)。
  • 提高运行可靠性
    滚子和滚道接触面的优化表面处理有利于流体动压润滑油膜的形成。
  • 滚子轮廓和尺寸的一致性
    集成在 SKF 双列圆锥滚子轴承中的滚子制造公差和尺寸精度极为精密以至于它们几乎完全一样。这提供了最佳载荷分布,以降低噪声和振动等级,并且能够实现更精确的预紧。
SKF logo