载荷

最小等效动态和当量轴承静载荷
最小负载

有关其他信息
必需最小负载
Frm = 0,02 C

SKF Explorer轴承除外:
Frm = 0,017 C

进行计算
等效动态轴承负载

有关其他信息
等效动态轴承负载

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e
→ P = 0,67 Fr + Y2 Fa

进行计算

等效静态轴承负载

有关附加信息
等效静态轴承负载
P0 = Fr + Y0 Fa


符号:

C
基本额定动载荷 [kN](→ 产品表TDOTDI型)
e
计算系数(→ 产品表TDOTDI设计)
Fa轴向载荷[kN]
Fr径向载荷[kN]
Frm
最小径向载荷[kN]
P等效动载荷[kN]
P0
等效静载荷[kN]
Y, Y0 ,Y1, Y2计算系数(→ 产品表TDOTDI设计)
比较负载额定值

对轧钢机应用,一般不是根据 ISO 281 计算额定载荷,而往往是基于额定寿命为九千万转(转速为 500 转/分,3 000 运行小时)的其它方法计算。 这些比较载荷额定值在产品表中提供,因为即使比较等级转换为 100 万转(ISO 寿命定义),对比较载荷和 ISO 载荷等级进行比较是不可能的。

这些比较载荷额定值不能用于计算 ISO 额定寿命。 它们只能与以下比较寿命和等效载荷方程一起使用:

LF10 = 90 (CF/PF)10/3

LF10h = (CF/PF)10/3 (1 500 000/n)

式中

LF10比较评级生命[百万转]
LF10h比较评级寿命[营业时间]
CF提供九千万转额定寿命的比较动载荷额定值
PF比较轴承当量动载荷 [kN](→ 表 1
n
恒定转速 [r/min]
SKF logo