最小载荷

为了达到满意的运行,像所有球轴承和滚子轴承一样,双列圆锥滚子轴承必须始终承受一定的最小载荷,特别是在高速、高加速度或载荷方向快速变化的条件下。 在上述情况下,滚子和保持架的惯性以及润滑剂的摩擦可对轴承内部的滚动状况产生有害影响,而且可能在滚子和滚道之间引起破坏性的滑动.
可使用以下公式,估计要施加在双列圆锥滚子轴承上的必要最小径向负荷



选择计算

式中

Frm=
最小径向载荷[kN]
C=
基本额定动载荷[kN](参见产品数据)
在低温启动时或润滑剂粘度较高时,可能需要更大的最小载荷。 轴承支撑部件的重量以及外力一般可以超过最小载荷。 如果不是这样,双列圆锥滚子轴承必须被施加额外的径向载荷。 这对于圆锥滚子轴承配置特别容易,可相对调整内圈或外圈,得到轴向预载荷。
SKF logo