TDI配置的其它轴承

如果在产品表中找不到合适的轴承,建议看看能否用不带隔圈的新型SKF四列圆锥滚子轴承的标准部件来“组建”定制轴承。 例如,通过四列圆锥滚子轴承BT4-8004 G/HA1(图1)的部件,可以组合
  • 两个外圈OR-BT4-8004-1/HA2(1)1和
  • 一个双列内圈组件(带有两列滚子与保持架组件的内圈)AJ-BT4-8004 G/HA3(2)

构成尺寸d x D x B = 304,800 x 412,648 x 133,350毫米的双列轴承。 这在价格和送货时间方面都可能是有利的。
这种“组建”主要应该在需要密封双列轴承的情况下加以考虑,虽然这需要用非标准内圈。 但是,在做出最后选择之前或有疑问的情况下,请跟SKF应用工程服务联系。
SKF logo