温度限制

双列圆锥滚子轴承的允许温度可受到以下几项的限制:
  • 轴承圈和滚子的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 密封件
  • 润滑剂
当温度超过允许范围或低于 0 °C

轴承圈和滚子

SKF 双列圆锥滚子轴承热稳定性至少高达 150 °C(300 °F)

保持架

钢制保持架可以在与轴承圈和滚子相同的工作温度下使用。 有关由聚合物材料制成的保持架的温度限值,请参阅保持架材料

密封件

密封件允许的工作温度取决于密封材料:

  • HNBR: –40至+150°C (–40 to +300 °F) 
  • FKM: -30至+200 °C (–20 to +390 °F)
通常,温度顶峰多处于密封唇。

润滑剂

有关 SKF 润滑脂的温度限制,请参考 SKF 润滑脂
当使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限制。
SKF logo