轴承数据

尺寸
标准

Not standardized

  • 许多公制轴承的内径和外径
    → 直径系列 9 或 0(ISO 15)
  • 许多英制轴承的内圈和外圈尺寸
    → AFBMA 标准 19(ANSI B3.19);
    ANSI/ABMA 标准 19.2 已经取代了上述标准,但不包括尺寸。
公差

更多
信息
→ 公差

常规尺寸精度:

  • 公制轴承: ISO 492(表1
  • 英制轴承: ANSI/ABMA 标准 19.2(表 2
内部
游隙


更多
信息
轴承内部游隙

基本设计轴承:

  • 作为快装轴承单元供应,轴向内部游隙已经根据实际应用调整。
  • 轴承部件必须按照规定的顺序配置,不能同另一个轴承的部件互换。


所有 SKF Explorer 轴承(→ SKF Explorer 轴承):

  • 以 μm 表示的轴向内部游隙的平均值由型号后缀 C 后跟三位数或四位数字
    标识(如需产品表中未列出的轴向内部游隙值,请联系 SKF)
允许
不对中

内圈和外圈之间的角度偏差在轴承中产生力矩载荷。 任何不对中都将导致轴承噪音增加和轴承使用寿命缩短。

如果无法避免不对中,请联系 SKF 应用工程服务。

SKF logo