TQI配置的轴承

TQI设计轴承有配对的两列滚子,背对背配置(图1)。 这些轴承应用场合有限,主要用于要求高刚性和需要承受相当大的倾覆力矩的场合。 轴承一般以过盈配合安装在轧辊颈上,因此经常带圆锥孔。 这些轴承还用于万能轧钢机的垂直轧辊;在上述情况下,外圈在轧辊轴承座以过盈配合安装,内圈在轴上间隙配合安装。
由于它们的应用有限,SKF仅生产了几种设计和尺寸。 以下所述和产品表所列的设计属于SKF标准产品。

TQIN 设计

带两个单列内圈和一个双列内圈的轴承,内圈带滚子和保持架组件。 窗式钢保持架和四个单列外圈(图2)。

TQI 设计

带两个单列内圈和一个双列内圈的轴承,内圈带滚子和保持架组件。 窗式钢保持架和两个双列外圈,外圈之间带格圈(图3)。

TQI.1设计

带两个单列内圈和一个双列内圈的轴承,内圈带滚子和保持架组件。 穿孔滚子和支柱式钢保持架。 两个双列外圈,外圈之间带隔圈(图4)。

TQIT 设计

带两个单列内圈和一个双列内圈的轴承,内圈带圆锥孔(锥度1:12或1:30)、滚子和保持架组件。 窗式钢保持架和两个双列外圈,外圈之间带隔圈(图5)。 在轧辊颈上的内圈需要过盈配合时,例如轧钢速度高时,使用带圆锥孔的轴承。
SKF logo