TQO配置的轴承

这个设计的轴承有两对圆锥滚子和保持架组件,两列滚子面对面配置。 这些轴承是使用最广泛的四列圆锥滚子轴承,SKF现有产品包括广泛的尺寸范围以及多种不同的设计。 SKF的重点放在不带隔圈但有四个外圈的轴承上,当然也放在密封轴承上。
SKF现有产品简要说明如下,见产品表。 这些轴承具有以下几种设计。

TQON 设计

带两个双列内圈的轴承,内圈带滚子和保持架组件。 窗式钢保持架和四个单列外圈(图1)。

TQO 设计

带两个双列内圈的轴承,内圈带滚子和保持架组件。 窗型钢保持架。 一个双列外圈和两个单列外圈。 外圈之间带两个隔圈,内圈之间带一个隔圈(图2)。

TQON.1设计

带两个双列内圈的轴承,内圈带滚子和保持架组件。 穿孔滚子和支柱式钢保持架。 四个单列外圈(图3)。

TQO.1设计

带两个双列内圈的轴承,内圈带滚子和保持架组件。 穿孔滚子和支柱式钢保持架。 一个双列外圈和两个单列外圈。 外圈之间带两个隔圈,内圈之间带一个隔圈(图4)。

TQOEN 设计

带两个双列内圈的轴承,内圈带滚子和保持架组件;内圈在一侧延长。 窗式钢保持架和四个单列外圈(图5)。 内圈的延长是设计作为密封圈的接触界面,并经过磨削。

TQOE 设计

带两个双列内圈的轴承,内圈带滚子和保持架组件;内圈在一侧延长。 窗型钢保持架。 一个双列外圈和两个单列外圈。 外圈之间带两个隔圈,内圈之间带一个隔圈(图6)。 内圈的延长是设计作为密封圈的接触界面,并经过磨削。

TQOT 设计

带两个双列内圈的轴承,内圈带滚子和保持架组件。 内圈带圆锥孔,锥度为1:12。窗型钢保持架。 一个双列外圈和两个单列外圈。 外圈之间两个隔圈(图7)。 在轧辊颈上的内圈需要过盈配合时,例如轧钢速度高时,需要使用带圆锥内孔的轴承。

TQOSN 设计

两侧带有密封圈的轴承。 两个带滚子和保持架组件的双列内圈。 窗式钢保持架和四个单列外圈(图8)。

TQOSNP 设计

两侧带有径向轴密封件的轴承。 两个带滚子和保持架组件的双列内圈。 窗型钢保持架和四个单列外圈。 两个内圈和中间两个外圈之间带隔圈(图9)。

TQOS 设计

两侧带有径向轴密封件的轴承。 两个带滚子和保持架组件的双列内圈。 窗型钢保持架。 一个双列外圈和两个单列外圈。 外圈之间带两个中间圈,内圈之间带一个中间圈(图10)。

TQOSN.1设计

两侧带有密封圈的轴承。 两个带滚子和保持架组件的双列内圈。 穿孔滚子和支柱式钢保持架。 四个单列外圈(图11)。

TQOESN 设计

两侧带有密封圈的轴承。 两个带滚子和保持架组件的双列内圈;内圈在一侧延长。 窗型钢保持架。 四个单列外圈(图12)。 两个带滚子和保持架组件的双列内圈;内圈在一侧延长。

TQOES 设计

两侧密封的轴承。 两个带滚子和保持架组件的双列内圈;内圈在一侧延伸。 窗型钢保持架。 一个双列外圈和两个单列外圈。 外圈之间带两个隔圈,内圈之间带一个隔圈(图13)。 内圈的延长是设计作为密封圈的接触界面,并经过磨削。
SKF logo