设计注意事项

间隙配合方式安装轴承内的轴颈和螺旋槽上

在大部分轧钢机应用中,四列圆锥滚子轴承以间隙配合安装在轧轴颈上。 这样可以快速更换滚子。 然而,间隙配合的缺点在于内圈在载荷下会在轴承座上转动。 为了减轻间隙配合的影响,SKF 轴承内孔中有螺旋槽,而且/或在内圈端面有润滑槽(图 1)。 这些填充了润滑脂的槽使润滑剂分布在内圈和轴承座的接触表面上。 此外,填充了润滑脂的槽可吸收磨损颗粒。

轴颈硬度要求

在间隙配合的情况下,SKF 推荐轴颈使用以下轴承座表面硬度: 

  • 轴(径向轴承座面) → 45 肖氏硬度(≈34 HRC) 
  • 轴向支座 → 60 肖氏硬度(≈ 45 HRC)

内圈在轴颈上的轴向位置

TQO 型轴承内圈绝不能在轧轴颈上轴向夹紧。 在轴承圈及其轴肩之间必须保持 0,4-1.3 mm 的轴承内部游隙(图 2)。
SKF logo