轴承配置设计

轧辊颈要求

在大部分轧钢机应用中,四列圆锥滚子轴承以间隙配合安装在轧辊颈上。 轧辊轴颈和轴向支撑内圈的轴肩面必须达到一定的最低硬度。 建议硬度为:
  • 轧辊轴颈表面为肖氏硬度45度(≈洛氏硬度34度)
  • 轴向支撑内圈的轴肩面为肖氏硬度60度(≈洛氏硬度45度)。

轧辊颈上内圈的轴向定位

内圈绝不能轴向夹紧。 在轴承圈及其轴肩之间必须保持0.2-1.3毫米的整体间隙(图1)。
SKF logo