设计变型

为了协助识别不同设计变型,使用出现在“设计”(图1)标题下产品表中的字母或字母组合。 这些字母或字母组合出现在设计标识后面,如TQON/GW。 其意义解释如下。
G轴承内孔的螺旋槽GWGWIG + WIGWISIG + WI + SIGWSIGWOYG + WO + YLS轴承内圈肩部的润滑孔用于带旋转外圈的垂直应用WWI内圈侧面的润滑槽WILSWO外圈侧面的润滑槽SI两个内圈间的密封件Y
G + WG + W + SI
内外圈侧面的润滑槽WI + LS
内圈和内圈间间隙中的润滑槽和润滑孔
SKF logo