型号系统

除了它们的轴承型号外,四列圆锥滚子轴承还通过其设计变型/功能(→产品表TQITQO型)来标识。 这些功能中的一些可能不是轴承型号的一部分,但始终是设计变型/功能(→设计及变型)的一部分。
四列圆锥滚子轴承示例以及应用选项如下。
Basic bearing designation system
例子
BT4B 328827 ABG/HA1VA902
其中BT4B 328827 =
AB =
G =
HA1 =
VA902 =
BT4-8109 E1/C800
其中BT4-8109 =
E1 =
C800 =
330870 BG
其中330870 =
B =
G


四列圆锥滚子轴承的适用选项

Test Designation 1
 前缀(n.a.)

Test Designation 2
基本型号(图号)
BT4-
BT4B
可能在四位数或六位图形编号之前的图号前缀

Catalogue image - Test Designation 3
后缀 - 内部设计
A、B、C、D
偏差或改进的内部设计,可以进行组合

Test Designation 4
后缀 - Explorer 级和外部设计(密封、螺旋槽等)
E不带中隔环的 SKF Explorer 轴承
EX带中隔环的 SKF Explorer 轴承
E(X)1
SKF Explorer轴承,HNBR 双面接触式密封件,或者按照 VA901 规格制造
E(X)2
SKF Explorer 轴承,HNBR 双面接触式密封件,或者按照 VA902 规格制造
E(X)3
SKF Explorer 探索者轴承,HNBR 双面接触式密封件,或者按照 VA903 规格制造
E8
没有中隔环的优化 SKF Explorer 轴承,优化设计,开式轴承,但在外圈具有凹槽用于在需要时安装密封件
E81
无中隔环的优化的 SKF Explorer 轴承,优化设计,两侧不带 HNBR 接触式密封件
E8X
带有中隔环的优化 SKF Explorer 轴承,优化设计,开式轴承,但在外圈具有凹槽用于在需要时安装密封件
E8X1无中隔环的优化的 SKF Explorer 轴承,优化设计,两侧带 HNBR 接触式密封件
有关设计变型/功能的其它信息 → 设计及变型

Catalogue image - Test Designation 5
后缀 - 网箱设计(n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
后缀 - 材料,热处理
HA1
表面硬化的内圈和外圈
HA4
表面硬化的内圈和外圈滚子
HE1
由真空再熔钢制成的内圈和外圈

Test Designation 6.2后缀 - 轴承内部游隙
C...
轴向内部游隙;紧随 C 之后的三位数字是以 μm
表示的平均轴向内部游隙(如需产品表中未列出的轴向内部游隙值,请联系 SKF)

Catalogue image - Test Designation 6.3
后缀 - 轴承套,匹配轴承(n.a.)

Test Designation 6.4
后缀 - 稳定(n.a.)


后缀 - 润滑(n.a.)

Test Designation 6.6
后缀 - 其他变体
VA901
FKM 两侧带密封件,外圈侧面有润滑槽,在内圈之间有密封圈
VA902
FKM 两侧带密封件,无再润滑功能,密封圈内圈
VA903
FKM 两侧带密封件,外圈侧面有润滑槽,在内圈之间没有密封圈
VA919
两侧带 FKM 接触式密封件,外圈重新润滑功能,孔内环形槽和内圈引导挡边中的润滑孔
VA941
两侧有 FKM 接触式密封件,带有润滑槽的内圈内侧面,孔内带有环形槽的内圈,外肩上有润滑孔
SKF logo