四列圆锥滚子轴承

四列圆锥滚子轴承
四列圆锥滚子轴承可以适应低速和中等速度的组合(径向和轴向)载荷。 它们几乎专门用于轧辊应用中,例如轧机。

轴承特点

取决于其设计,四列圆锥滚子轴承提供以下主要特点和优点:
  • 使用寿命长
    四杯设计(四个独立的外圈)在所有四排滚子上提供最佳的载荷分布。
  • 提高运行可靠性
    滚子和滚道接触面的表面光洁度有利于流体动压润滑油膜的形成。
  • 提高耐磨性
    特别是,SKF Explorer 级轴承采用极为干净且均匀的钢制成,经过独特的热处理,提高了耐磨性 。
  • 改进了密封性能,泄漏较少,摩擦热小
    优化的密封设计可很好地确保防止外部污染,同时将摩擦和摩擦热量保持在低水平。 该密封设计还可以更好地保留润滑剂,最大限度地减少对环境的影响并降低维护成本。
  • 密封和开式轴承的等载荷能力
    优化紧凑的密封设计可实现相同的内部设计。
  • 总轴承互换性
    带和不带中隔环以及开式和密封的轴承都具有相同的外部尺寸版本。 这允许当前标准设计轴承与没有中隔环和/或优化密封设计的轴承有总轴承互换性。
  • 可分离的安装和更简单的检查
    无中隔环的优化设计, 可以拆卸和分离滚子及保持架组件和密封件。 这有助于安装、拆卸和维护检查程序。
  • 为轴颈节省空间的高成本效益解决方案
    轴颈可以相对短,不需要单独的轴向轴承,并且可以在辊的两侧使用相同设计的轴承座(图 1)。
  • 轴颈上的简单轴向定位
    内圈宽度公差减量,有助于周围部件的公差和尺寸标注。
有关优化的 SKF Explorer 四列圆锥滚子轴承的特性和优点的其他信息,您还可以观看此视频(仅提供英文版本):

SKF logo