安装说明

安装四列圆锥滚子轴承时,部件必须按照正确的顺序安装。 为了方便按顺序安装,部件标有字母(图1)。 同一轴承的所有部件均标有相同编号,这样如果几个轴承同时安装,可避免部件混淆。
在大部分应用中,外圈上的载荷是静止的,因此外圈滚道只有大约四分之一承受载荷。 所以,外圈的端面分为四个区,以I至IV标记。 载荷区I的标记还与一条通过外圈外径的线相连(图2)。 第一次安装轴承时,通常使I区位于承受载荷的方向上。 根据运行条件,外圈应在使用一段时间后更换轧辊时转动90度,使新区承受负荷。
根据请求,可提供详细安装和维护说明。 如果没有熟练的技术人员安装轴承,最好请求SKF服务人员的协助,特别是在安装大型轴承时。 根据请求,SKF可提供安装服务的详细信息。
SKF logo