密封四列圆锥滚子轴承

SKF供应尺寸范围广泛的四列圆锥滚子轴承,两侧带密封圈(图1)。 根据轴承尺寸,这些轴承有几种设计以及开式(非密封式)基本设计。
轧钢机中应尽量使用密封轴承。 同开式轴承相比,密封轴承具备以下优点
  • 使用寿命较长
  • 润滑脂消耗减少(高达90%)
  • 延长维护间隔
  • 润滑脂保持在轴承中
  • 减少油脂对乳液的污染,以提高轧钢工艺和产品质量
  • 减轻对环境的影响。
因为与开式轴承边界尺寸相同,密封轴承可以在大修或整修的时容易地替换开式轴承。
密封轴承在两侧配有特别设计的C型密封圈(图2)。 这使得轴承能够配置与开式轴承中一样长或略短的滚子。 因此,密封轴承的承载能力与开式轴承相同或相近。 密封圈允许高滑动速度,可用于-20到+140 °C的运行温度。
SKF探索者四列圆锥滚子轴承有薄钢板增强的氢化丁晴橡胶(HNBR)密封圈,这些密封圈卡入外圈的槽内。
标准轴承包含薄钢板增强的氟橡胶密封圈,这些密封圈必须固定在外圈的槽内。 氟橡胶密封圈在使用上有特殊要求。
O型圈嵌入外圈外径的槽内,防止灰尘或水分进入外圈和轧辊轴承座孔,以免污染润滑剂。

标准TQOSN设计密封轴承装有冲压钢窗式保持架,没有隔圈(图3, 图4, 图5)。 但TQOS设计有隔圈(图6+密封件)。

TQOSN.1设计的大尺寸密封轴承用于需要超高载荷承载能力的应用。 这些轴承配置使用穿孔滚子的特殊支柱式钢保持架(图7+密封件)。 密封四列圆锥滚子轴承也有延长内圈,该内圈的延长部分用作密封圈的接触界面。 这些轴承的标配包括不带隔圈的TQOESN设计(图8+密封圈)或带有隔圈的TQOES设计。
取决于补充润滑需求,密封四列圆锥滚子轴承有三种标准设计变型
  • 型号后缀VA901(标准轴承)或E1(SKF探索者轴承) 这些密封轴承(图9)可通过外圈上的垂直槽补充润滑。 不带隔圈的轴承,其两个内圈之间有一个钢板增强丁晴橡胶密封圈。 带隔圈的轴承,其内圈之间有两个O型密封圈,与(图10)所示相似。 O型密封圈的允许运行温度范围为–40到+100 °C。
  • 型号后缀VA902(标准轴承)或E2(SKF探索者轴承)。 这些密封轴承(图11)没有润滑槽,无法补充润滑。 在其它方面,这类轴承与带型号后缀VA901或E1的轴承特征相同。
  • 型号后缀VA903(标准轴承)或E3(SKF探索者轴承)的这些密封轴承(图12)在外圈上有垂直润滑槽。 其内圈之间没有密封圈。
SKF logo