SKF探索者级轴承

SKF探索者四列圆锥滚子轴承可供应开式或密封轴承,在产品表中以蓝色表示。 轴承内孔上的螺旋槽和渗碳轴承钢套圈是SKF探索者轴承的标准配置。 每个轴承都标有型号后缀E,包装箱上标有“EXPLORER”。

综合检测工具和高效整修

除了SKF探索者级的特点,如较高的承载能力和较长的使用寿命外,SKF探索者四列圆锥滚子轴承还提供综合检测和维护功能:
  • 新开发的保持架使保持架和滚子组件可从内圈中取出并重新安装。 现在有可能彻底检测内圈并在必要时整修内圈。
  • 各种轴承的保持架和滚子组件以及内圈和外圈现在可随意结合,组成“新”轴承。 只需重新磨削套圈端面,现在磨削内圈端面也已可行。
  • 密封圈也经过重新设计,更容易维护。 密封圈可简单地卡入定位槽。 拆卸和重新安装容易至极。
SKF logo