补充型号

用于识别SKF四列圆锥滚子轴承的型号前缀和后缀解释如下。
符合SKF探索者性能级规格的轴承使用后缀E识别,标准配备表面硬化钢内圈和外圈。 孔上的螺旋槽也是标准提供的。 因此,有关后缀(HA1和G)不用于这些轴承。
A, B, C或这些字母的组合: 改良内部结构
E不带间隔套的SKF探索者轴承
EX带间隔套的SKF探索者轴承
E(X)1带氢化丙烯腈聚丁橡胶(HNBR)密封件的SKF探索者轴承,其它规格与VA901相同
E(X)2带氢化丙烯腈聚丁橡胶(HNBR)密封件的SKF探索者轴承,其它规格与VA902相同
E(X)3带氢化丙烯腈聚丁橡胶(HNBR)密封件的SKF探索者轴承,其它规格与VA903相同
G轴承孔中的螺旋槽
HA1表面硬化钢外圈和内圈
HA4表面硬化钢外圈、内圈和滚子
HE1真空再熔钢外圈和内圈
C…同一个数字结合,指定轴向间隙的平均值,单位是μm
VA901轴承两侧带氟橡胶(FKM)密封件,内圈之间带密封圈,可通过外圈再润滑
VA902轴承两侧带氟橡胶(FKM)密封件,内圈之间带密封圈,不能再润滑
VA903与VA901相同,但内圈之间不带密封圈
VA919轴承两侧带氟橡胶(FKM)密封件,可通过外圈再润滑,内圈侧面不带润滑槽,但孔内有环形槽而且导向法兰盘上有润滑孔
VA941轴承两侧带氟橡胶(FKM)密封件,不能通过外圈再润滑,内圈内侧面带润滑槽,而且内圈之间外侧带环形槽和润滑孔
SKF logo