温度限制

四列圆锥滚子轴承的允许温度可受到以下几项的限制:
  • 轴承圈和滚子的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 密封件和O形圈
  • 润滑剂
如果预计在允许范围之外的温度,请联系SKF应用工程服务。

轴承圈和滚子

SKF 四列圆锥滚子轴承热稳定性至少高达 150 °C(300 °F)

保持架

钢笼可以在与轴承圈和滚子相同的工作温度下使用。

密封件和 O 形圈

密封件允许的工作温度取决于密封材料: 

  • HNBR: –40至+150°C (–40 to +300 °F) 
  • FKM: -30至+200°C (–20 to +390 °F)
O 型圈的允许工作温度为 -40 至 +100 °C(-40 至 +210 °F)
温度高达120°C(250°F)短时间内可以耐受。

润滑剂

有关 SKF 润滑脂的温度限制,请参考 SKF 润滑脂
当使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限制。
SKF logo