圆锥滚子轴承

为您应对最复杂挑战的 SKF Explorer圆锥滚子轴承

身处如今的工业世界,您需要能够应对最复杂挑战且准备好满足更高需求的解决方案。 更坚固、持久和安全工作的解决方案。 足以应对充满挑战的状况和测试环境的解决方案。 提供更持久不懈运行的解决方案,从而确保更高的生产率和效率。

我们理解市场需求以及您所面临挑战的程度。 只有理解这些挑战,我们才能提出更卓越有效的解决方案。
  • 您需要可以应对高载荷的圆锥滚子轴承。
  • 耐用可靠的圆锥滚子轴承
  • 不会让您做出生产率和安全妥协的圆锥滚子轴承
  • 可承受挑战和极端条件的圆锥滚子轴承


单列圆锥滚子轴承
圆锥滚子轴承有圆锥形内圈和外圈滚道以及圆锥滚子。 圆锥滚子轴承可承受联合载荷,即同时作用的径向和轴向载荷。 滚道的延长线交汇于轴承轴线上的同一点,图 1)以实现真实的滚动,因此在运行期间具有低的摩擦力矩。 圆锥滚子轴承的轴向载荷能力随着接触角 α 的增大而增加。接触角的大小,通常在10°和30°之间,角度的大小与计算系数 e 有关(→ 产品表): e值越大,接触角越大。
SKF 提供多种设计、尺寸系列和大小的圆锥滚子轴承:


轴承特性:

  • 低摩擦
    挡边上优化的滚子设计和挡边表面光洁度(图2)可促进润滑剂膜的形成,从而降低摩擦。 这也减少了摩擦产生的热量和法兰磨损。 此外,轴承可以更好地保持预紧并且降低运行时的噪声水平。
  • 使用寿命长
    SKF Explorer 轴承的基本设计轴承和凸度滚道对数滚道形状可优化沿接触面的载荷分布,减少滚子端部的应力峰值(图 4),并降低对不对中和轴偏转的灵敏度 具有常规的直线(图 3)。
  • 提高运行可靠性
    滚子和滚道接触面的优化表面处理有利于流体动压润滑油膜的形成。
  • 滚子轮廓和尺寸的一致性
    集成在 SKF 圆锥滚子轴承中的滚子制造公差和尺寸精度极为精密以至于它们几乎完全一样。这提供了最佳载荷分布,以降低噪声和振动等级,并且能够实现更精确的预紧。
  • 刚性轴承应用
    一个单列圆锥滚子轴承通常需要配合另一个圆锥滚子轴承共同进行调整。 通过施加预载荷,可以实现刚性轴承应用。
  • 峰值温度下降的跑合阶段
    圆锥滚子轴承通常有一个跑合期,在此期间,常规设计的圆锥滚子轴承经历大量的摩擦,导致磨损。 该效果被注意为温度峰值(图 1)。 在轴承准确无误安装和润滑的前提下,使用SKF 圆锥滚子轴承可以大幅降低摩擦、磨损以及摩擦热量。
  • 可分离和互换
    取决于设计,圆锥滚子轴承是可分离的,相同尺寸的轴承的部件可以完全互换。 列如,单列圆锥滚子轴承是分离型的(图 5),即带滚子与保持架组件的内圈(圆锥内圈)可以与外圈(圆锥外圈)分开安装。 这有助于安装、拆卸和维护检查程序。
除了本节介绍的轴承外,SKF 还供应适用于特殊应用要求的圆锥滚子轴承,包括:

经客户要求,SKF 还可以为各种运行条件提供定制的圆锥滚子轴承,以满足客户和应用要求。

SKF logo