计算作用在配对轴承上的径向载荷

如果面对面或背对背的配对圆锥滚子轴承与另一个轴承配合使用,轴承配置为“静不定”结构。 在这种情况下,必须首先计算作用在轴承组上的径向载荷 Fr

面对面配置的配对轴承

对于面对面配置的配对轴承(图 1),由于两个轴承的载荷中心之间的距离,相比轴承组与其他轴承的几何中心之间的距离很小,可以假定径向载荷作用在配对轴承的几何中心。 在这种情况下,可以把轴承配置看作“静定”结构。

背对背配置的配对轴承

背对背配置的配对轴承,由于两个轴承的载荷中心之间的距离,相比较配对轴承与另一个轴承的几何中心之间的距离 L 很大(图 2)。 因此,必须计算作用在配对轴承上的载荷大小和其作用距离 a1。 可通过以下公式计算径向载荷的大小:
式中
Fr作用在配对轴承上的径向载荷 [kN]
Kr
作用于轴上的径向力 [kN]
L
两组轴承的几何中心之间的距离 [mm]
L1轴承位置 I 中心与力 Kr 作用点之间的距离 [mm]
a
配对轴承中两个轴承的载荷中心之间的距离 [mm](→产品表
a1
配对轴承的几何中心与径向载荷 Fr 的作用点之间的距离 [mm]
(→ 图表 1, Y2 → 产品表
SKF logo