轴承参数


Metric bearingsInch bearings
Dimension
standards

外形尺寸:
ISO 355 标准

带型号前缀 J 的轴承:
ANSI/ABMA 标准 19.1

外形尺寸:以上标准由
AFBMA 标准 19
(ANSI B3.19)
ANSI/ABMA 标准 19.2 取代,但不包括尺寸。

Tolerances
关于公差
更多
信息→ 公差
  • 普通组
  • 缩窄具有型号后缀 CL7C 的轴承的几何公差
带型号前缀 J 的轴承:
ANSI/ABMA 标准 19.1

检查缩窄至 6 X 公差等级(型号后缀 CLN)或 P5 的供货
值:
ISO 492 (表 1表 2表 3
检查 CL3、CL0 或缩窄的宽度公差带是否存在
值: ANSI/ABMA 标准 19.2(表 4

外圈和内圈组件出现偏差的宽度公差由型号后缀(表 5)表示。
具有相同基本型号的滚子和保持架组件(圆锥内圈组件)和外圈(圆锥外圈)的内圈可互换。 如果圆锥和冲压外圈是可互换的,轴承整个支座宽度T的公差就不会超过。
Internal clearance
额外
信息
→ 轴承内部游隙
可在安装后达到,取决于第二个轴承调整状况。
Preload
更多
信息
轴承预紧
可在安装后达到,取决于第二个轴承调整状况。
Permissible
misalignment

SKF Explorer轴承:
≈ 2 至 4 弧分

如偏差无法避免,SKF 建议不要使用标准设计的轴承。


内外圈之间允许的不对中误差取决于轴承的尺寸和内部设计、运行中的径向内部游隙和作用在轴承上的力和力矩。 因此,此处仅列出近似值。 任何不对中都将导致轴承噪音增加和轴承使用寿命缩短。

SKF logo