轴承型号

公制轴承

公制圆锥滚子轴承型号符合以下标准之一:
  • 符合 ISO 355:2007 的系列型号由一个数字和两个字母组成。 数字表示接触角。 两个字母分别表示直径和宽度系列。 后跟三位数的孔径 d [mm]。 SKF 圆锥滚子轴承的基本型号以字母 T 开头,例如 T2ED 045.
  • 在 1977 年以前制订的型号,符合基本型号一节所示的系统,例如 32206(表 1)。
  • 带型号前缀 J 的公制轴承符合用于英制轴承的 ABMA 型号系统(→ANSI/ABMA 标准 19.2-1994)。

英制轴承

英制圆锥滚子轴承型号符合 ANSI/ABMA 19.2-1994。
同一系列的英制轴承,使用相同的保持架与滚子组件,但有不同的内外圈尺寸和设计。
同一系列的英制轴承,内圈组件可以与任何外圈配合使用。 因此内圈组件和外圈各自有其独立的型号,可以单独采购(图 1)。 外圈和内圈组件的型号以及系列由 3 至 6 个数字组成,数字前面可能带有前缀,表示从极轻到极重系列的轴承。
整套轴承的型号是由内圈组件的型号加上外圈的型号组成。 两个型号之间由一斜杠将其分开。 为避免整个型号过长,新的型号系统以缩写形式将其简化(表 2)。
SKF logo