设计考虑因素

单列圆锥滚子轴承必须与另外一个轴承(图 1)或作为配对(→配对的圆锥滚子轴承)使用。 轴承必须相互调整,直至达到所需的游隙或预紧(→轴承的预紧)。
当轴承配置中的工作游隙太大时,无法完全利用两个轴承的承载能力。 过量的预紧将增加摩擦,从而增加摩擦热量并减少轴承使用寿命。

调整程序

在调整圆锥滚子轴承时,必须转动轴承,使滚子处于正确的位置,即滚子的大端面必须与引导挡边有良好的接触。

英制轴承的公差配合

与公制轴承不同,公制轴承是以负公差来加工,英制轴承以正公差来加工(→表 1)。 因此,公制轴承的轴与轴承座直径的偏差不适用。
表 2表 3 为英制圆锥滚子轴承提供合适的轴和轴承座。 这些适用于在典型应用中具有普通级公差的轴承。
SKF logo