型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
单列圆锥滚子轴承示例以及应用选项如下。
Basic bearing designation system

例子

32206 B/CL7CVA606式中32206 =
B =
CL7C =
VA606 =
23690/23620/CL7C其中23690/23620 =
CL7C =
Test Designation 1Prefixes
J公制轴承符合 ABMA 型号系统(ANSI/ABMA Std. 19.2)
T公制轴承符合 ISO 355

Test Designation 2Basic designation
请参阅 轴承型号 或图号标识

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Internal design
B大接触角

Test Designation 4Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
R
凸缘外圈
X改变边界尺寸以符合ISO

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Cage design
TN9玻璃纤维增强 PA66 保持架,滚子引导
TNH
玻璃纤维增强 PEEK 保持架,滚子引导

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Materials, heat treatment
HA1表面硬化的内圈和外圈
HA2表面硬化的外圈
HA3表面硬化的内圈
HA4
表面硬化的内圈和外圈以及滚子
HA5表面硬化的滚子
HB1
贝氏体硬化的内圈和外圈
HN3表面经过特殊热处理的内圈
L4B
带特殊表面涂层的轴承圈和滚子

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
/1
/-1



/-3
/4
英制轴承的内圈和外圈组件的宽度公差出现偏差(表 1
CL0几何公差符合 ABMA 公差等级0(英制轴承)
CL00几何公差符合 ABMA 公差等级00(英制轴承)
P5
几何公差符合 P5 公差等级
U..
在 U 后面加 1 位或 2 位数字表示缩窄轴承总宽度的公差带, 例如:
U2 → +5/0 µm
U4 → +10/0 µm
W
轴承套圈宽度公差带改为 +5/0 µm

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes - Bearing sets, matched bearings(不适用)

Test Designation 6.4(不适用)Suffixes - Stabilization

Test Designation 6.5(不适用)Suffixes - Lubrication

Test Designation 6.6Suffixes - Other variants
CL7A小齿轮轴承,已被 CL7C 取代
CL7C高性能设计
CLN缩窄套圈宽度和总(内圆角)宽度的公差带,符合 ISO 公差等级 6X
PEX
SKF Explorer轴承,仅在提供同一尺寸的基本设计轴承和 SKF Explorer 轴承时使用
V001
CL7C 和/2
VA321优化的内部设计
VA606外圈带凸度滚道,内圈为对数曲线轮廓和特殊的热处理
VA607与 VA606 相同,但直径公差的范围不同
VB022外圈大端面,倒角尺寸为 0.3 mm
VB026内圈大端面,倒角尺寸为 3 mm
VB061内圈大端面,倒角尺寸为 8 mm
VB134内圈大端面,倒角尺寸为 1 mm
VB406内圈大端面,倒角尺寸为 3 mm,外圈大端面,倒角尺寸为 2 mm
VB481内圈大端面,倒角尺寸为 8,5 mm
VC027
经改良的内部几何形状,能允许较大的不对中
VC068
缩窄几何公差和特殊热处理
VE141
外圈有一个定位槽(凹槽)
VE174外圈大端面带定位槽(凹槽),缩窄几何公差
VQ051经改良的内部几何形状,能允许较大的不对中
VQ117特殊径向和轴向跳动公差
VQ267将内圈宽度公差减少至 ± 25 µm
VQ492特殊内圈宽度公差带
VQ494缩窄的径向跳动公差
VQ495
CL7C 缩窄或偏移的外径的公差范围
VQ506
缩窄的内圈宽度公差带
VQ507
CL7C 缩窄或偏移的外径的公差范围
VQ523
CL7C 缩窄的内圈宽度公差带和缩窄或偏移的外径的公差范围
VQ601
几何公差符合 ABMA 公差等级0(英制轴承)
SKF logo