计算单个或串联配对轴承所承受的轴向载荷

当径向载荷作用在单列圆锥滚子轴承时,载荷是沿着滚子和滚道接触面成一角度从一个滚道传递到另一个滚道,因而导致内部轴向载荷。 在计算轴承配置中包括两个单独轴承和/或串联配对轴承配置的当量载荷时,此内部轴向载荷必须考虑。

表 1为各种轴承应用和负载情况提供必要的等式。 以下条件下,等式才适用:

  • 在轴承彼此相对调整到零游隙,且无预紧的情况
  • 径向载荷FrA作用在轴承A上和径向载荷rB作用在轴承B上。
  • 即使 FrA 和 FrB 作用在与图中所示相反的方向时,也应取其正值。
  • 径向载荷作用在轴承的载荷中心(→见产品表中的距离 a)。

Ka 为作用在轴上或轴承座上的外部轴向力。 载荷情况 1c 和 2c 还适用于 Ka = 0。
产品表中列出了系数 Y 的值。

SKF logo