性能等级

SKF 探索者轴承

为应对现代机械设备越来越高的性能要求,SKF 开发了 SKF 探索者性能等级的滚动轴承。
SKF 探索者圆锥滚子轴承通过优化所有接触面的内部几何形状和表面处理,采用经过特殊热处理的极纯净均质钢材,优化滚子端面/挡边接触区域和保持架,以及提高滚子轮廓、滚子质量和尺寸一致性,来实现性能上的大幅度提高。
这些性能提高具有如下益处:
  • 提高承载能力
  • 提高耐磨性
  • 降低噪音和振动水平
  • 减少摩擦热量
  • 显著延长轴承的使用寿命
SKF 探索者轴承通过缩小尺寸和减少润滑剂及能耗,降低对环境的影响。 同样重要的是,SKF 探索者轴承可减少维修并有助于提高生产率。
SKF 探索者轴承的型号在产品表中以蓝色表示。 轴承保留早期标准轴承的型号。 但每个轴承及其包装上都标有“SKF Explorer”名称。
根据要求,标准的 SKF 圆锥滚子轴承可加工成具有 SKF 探索者性能等级的轴承。 这些轴承由型号后缀 PEX 表示。

SKF 能效型 (E2) 轴承

为了满足对减少机械磨损和能源消耗日益增长的需求,SKF 开发了 SKF 能效型(E2)性能等级的滚动轴承。 与同等尺寸的标准 SKF 轴承相比,SKF能效型(E2)圆锥滚子轴承的摩擦力矩至少要低 30%。
圆锥滚子轴承主要通过优化内部几何形状、滚子的数量和表面处理及重新设计保持架,实现摩擦力矩的大幅度降低。
降低的工作温度改善了润滑条件,并可以延长润滑间隔或提高转速。 该轴承降低了滚子和保持架组件的重量,并减少了惯性力,这将降低滑动和粘着磨损的风险。 典型应用包括风能传动、铁路传动、船舶传动以及其他重型工业传动。
通常,可根据要求提供 SKF 能效型(E2)圆锥滚子轴承。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo