温度极限

圆锥滚子轴承的允许温度可受到以下几项的限制:
  • 轴承圈和滚子的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 润滑剂
如果预计超出允许范围的温度,请联系 SKF。

轴承圈和滚子

经热稳定化处理,SKF 圆锥滚子轴承可用于温度高达此温度应用:
  • D ≤ 160 mm → 120 °C (250 °F)
  • D > 160 mm → 150 °C (300 °F)

保持架

钢或 PEEK 保持架的运行温度与轴承套圈和滚子相同。 有关由其他聚合物材料制成的保持架的温度限值,请参阅保持架材料

润滑剂

有关 SKF 润滑脂的温度限制,请参考 SKF 润滑脂
使用非 SKF 提供的润滑剂时,应根据 SKF 交通灯概念评估温度限制。
SKF logo