比较负荷额定值

对轧机应用,经常使用的额定载荷是根据九千万转的额定寿命(转速为 500 转/分,3000 运行小时)的不同方法计算得出的,而不是根据 1990 年的 ISO 281 标准。 即使转换为一百万转(按 ISO 额定寿命定义),这些额定载荷也不可能同 ISO 的额定载荷直接比较,因此在产品表中列出了使用同样的非 ISO 方法计算的双向圆锥滚子推力轴承的“比较”额定载荷,因为这种轴承经常用于轧机。
这些比较额定载荷值只能同下述寿命和当量载荷公式一起使用;这些数值不能用于计算 ISO 额定寿命。

比较寿命确定

计算比较寿命可使用比较额定载荷值CF,计算如下:  

LF10 = 90 (CF/PF) 10/3

或者

LF10h = (CF/PF)10/3 (1 500 000/n)

其中

LF10比较额定寿命,百万回转L比较额定寿命,运行时间C=P=)n恒定运行速度,r/min
=F10h=
F比较动态额定寿命提供的额定寿命为9000万回转,kNF
当量动态轴承载荷,kN(PF = Fa=
SKF logo