圆锥滚子推力轴承

SKF 单向圆锥滚子推力轴承,对称垫圈
SKF 圆锥滚子推力轴承可以承受较重轴向载荷和峰值载荷。 轴承刚度高且只需很小的轴向空间。

轴承特性:

  • 分离式设计
    具有保持架的圆锥滚子推力轴承的轴和轴承座垫圈以及滚子和保持架推力组件可以分别单独安装。
  • 低摩擦
    挡边上优化的滚子设计和挡边表面光洁度可促进润滑剂膜的形成,从而降低摩擦。 这也减少了摩擦产生的热量和法兰磨损。
  • 使用寿命长
    取决于设计,与常规设计的滚道相比,凸度或滚道对数滚道形状可优化沿接触面的载荷分布,减少滚子端部的应力峰值,并降低对不对中的敏感度(图 1)。
  • 滚子轮廓和尺寸的一致性
    集成在 SKF 圆锥滚子推力轴承中的滚子制造公差和尺寸精度极为精密以至于它们几乎完全一样。这提供了最佳载荷分布,以降低噪声和振动等级,并且能够实现更精确的预紧。
SKF logo