压下轴承

这种类型的圆锥滚子推力轴承必须能够承受极大的轴向载荷,并允许螺旋轴相对于支座的角度位移。 因此,这种轴承通常为满滚子型,有超长的大直径滚子。 为了承受轴承座的对中偏移而不对轴承性能产生不利影响,这种轴承有一个球面垫圈。 这可以是轴圈(图1)或轴承座圈(图2)。
在球面轴圈和对应的凹球面螺纹主轴或压力挡板之间的滚子组上面有一个球面轴圈的轴承中,会产生必要的对中移动(图3)。 SKF也可供应上述压力板。
座圈为球面时,对中偏移由座圈和压力板之间的滚子组来承受。 这种轴承的压力板通常同轴承一起供应。
SKF 生产多种设计的压下轴承;这种轴承是定制的,以满足特定应用场合的特别要求。
SKF logo