单向圆锥滚子推力轴承

小型单向圆锥滚子推力轴承几乎完全用于商业车辆的主销轴承配置(图1)。 这种轴承是满滚子轴承,用薄钢板罩固定(图2)。 且大部分装有耐磨损、耐油的丁腈橡胶(NBR)摩擦密封件(图3)。 这种轴承使用多用途油脂进行终生润滑,不需维护。 轴承有多种设计,不同之处只是轴承座圈和轴承罩的设计(图4)。
较大的单向轴承主要是垫圈装置不同;一些具有尺寸相同的轴圈和轴承座圈(图5)还有一些具有不同设计的垫圈(图6)。
轴承垫圈具有尺寸相同的轴圈和轴承座圈(图7)都有一个锥形滚道和一个挡边。 这种设计的轴承往往用于要承受很大的轴向载荷场合,如钻探设备转盘或起重机吊钩上使用。 这种轴承带一个保持架,通过两个垫圈进行引导。
其它设计的轴承(图8)的轴垫圈带锥形滚道和挡边,而轴承座圈是平面(平)的。 因此,这种设计的轴承能够接受轴相对于轴承座内孔的轻微偏心,而不会对轴承性能产生不利影响。 除了几个带满滚子的尺寸外,这种轴承均有以滚子引导的保持架。
SKF logo