NRT系列超精密轴向-径向圆柱滚子轴承

NRT系列

SKF超精密轴向-径向圆柱滚子轴承(NRT系列)适用于具有同时作用的(径向和轴向)载荷和力矩载荷的轴承配置。

这些轴承是铣床或钻床的转台和分度头的卓越解决方案。 其内部设计和紧公差制造工艺使这些轴承可以获得比 P4 级公差更优的径向跳动,以及与 P4 级公差接近的轴向跳动。


SKF 超精密轴向 - 径向圆柱滚子轴承的组成包括两个滚子和保持架推力组件以及一个满装径向滚子组; 一个带有 L 型横截面和两条滚道的内圈;一个松配合法兰;一个外圈。

标准轴承不包含润滑剂(无型号后缀),必须通过轴承圈上的润滑孔用润滑脂或润滑油适当润滑。

在工厂经过预润滑的轴承(后缀G)包含润滑脂,提供高速或低速运行中的适当润滑。


NRT轴承系列范围适用轴径为80到850 mm。

更多信息可以在相关产品说明中找到:
SKF logo