轴向刚度

轴向刚度取决于轴承承受载荷时的弹性变形(挠曲),可表示为载荷与变型的比值。 然而,因为挠曲和载荷之间的关系不是线性的,所以只能提供指导性数值。(→ 产品表

这些值适用于以零过盈配合成对安装在钢轴上,在静止状态下且承受中等载荷的轴承。  

通过先进的计算机方法可以计算出更精确的轴向刚度数值。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

在相同尺寸的成组轴承对比中,由三个或者更多个轴承组成的轴承组要比由两个轴承组成的轴承组具有更高的轴向刚度等级。 这这些轴承组轴向刚度的指导值,可以通过将产品表中所列的数值乘以表 1中提供的系数所得。

混合陶瓷轴承的轴向刚度指导性数值可使用同带钢球的轴承一样的方式得出。 但是这个计算值还应该乘以系数 1.11(适合所有配置和预载荷等级)。

SKF logo