单个轴承和轴承组

单个轴承

单个超精密角接触球可作为单独使用或通用 配组轴承使用。 订购单个轴承时,请注明所需 要的单个轴承的个数。
可单独使用的轴承
可单独使用的轴承用于一个位置仅需一个轴 承的配置。 虽然轴承制造时套圈宽度为非常 紧的公差,但这类轴承不适合彼此直接相邻安装。
单个通用配组轴承

通用配组轴承是专门制造的,以便以直接相 邻的任意顺序安装,不需要使用隔圈或类似 装置即可获得给定的预载荷范围和均匀的载 荷分布。

 单个通用配组轴承可用于不同的预载荷 等级,并使用后缀G进行标记。

轴承组

超精密角接触球轴承组可作为配置轴承组或 通用配组轴承组供应。 订购轴承组时,需说 明所需轴承组的数量(每组轴承中单个轴承 的个数已在代号中标明)。
组配轴承组

轴承可以两个,三个或更多轴承组成的一个完整轴承组来提供。 在生产时轴承就已相互组配,按指定顺序直接相邻安装后,即可获得给定的预载荷范围和均匀的载荷分担,不必使用隔圈或类似的装置。

组配后轴承的孔径和外径不超出直径最大允许公差的1/3,可提供比单个通用配组轴承更好的载荷分布。

可以提供不同预载荷等级的配置轴承组。

通用配组轴承组

成组的通用配组轴承可以按任意顺序安装,以获取希望的轴承配置。 一组通用配组轴承的内径和外径在配置后不超出直径最大允许 公差的1/3,可提供比单个通用配组轴承安装后更好的载荷分布。

通用配组轴承组可按不同的预载荷等级 提供。

与单个通用配组轴承一样,通用配组轴 承组也使用后缀G进行标识,但是代号中字母 G的位置有所不同。

S70 .. W 系列不提供通用配对 轴承。

SKF logo