轴承参数

外形尺寸ISO 15:2011
倒角尺寸在径向(r1、r3)和轴向(r2、r4)上的倒角尺寸最小值参见产品表。 根据不同的系列,规格有区别。

718 .. D 系列

  • 内圈和外圈推力面的值: ISO 15:2011
  • 外圈非推力面的值未被标准化

719 .. D、70 .. D 和 72 .. D 系列

  • 内圈和外圈推力面的值: ISO 15:2011
  • 外圈非推力面的值: ISO 12044:1995,在适用情况下

719 .. E系列

  • 内圈非推力面的值(d ≤ 30 mm),内圈推力面,以及外圈推力面: ISO 15:2011
  • 内圈非推力面的值:(d > 30 mm) 小于 ISO 15:2011 标准
  • 外圈非推力面的值: ISO 12044:1995

70 .. E 和 S70 .. W 系列

  • 内圈和外圈推力面的值: ISO 15:2011
  • 外圈非推力面的值: ISO 12044:1995

719 .. B 和 70 .. B 系列

  • 内圈和外圈推力面的值: ISO 15:2011
  • 外圈非推力面的值: 小于 ISO 15:2011 标准

针对给定的相关零件的倒角半径,合适的最大倒角极限非常重要,这些数值符合 ISO 582:1995 标准并已在产品表中列出。

公差
额外信息(→ 公差
P4A 或 P4 级公差为标准产品等级。 根据要求可提供PA9A 或 P2 级公差。

公差值如下:

SKF logo